=Position reference 17
Parameter786Descr=Positioning velocity 17
Parameter787Descr=Position time limit 17
Parameter790Descr=Position reference 18
Parameter791Descr=Positioning velocity 18
Parameter792Descr=Position time limit 18
Parameter795Descr=Position reference 19
Parameter796Descr=Positioning velocity 19
Parameter797Descr=Position time limit 19


[ParameterFunctionSets0]
Set0Number=0
Set0Function0=0: Drehzahl
Set0Function1=1: Frequenz
Set0Function2=2: Strom
Set0Function3=3: Spannung
Set0Function4=4: Last
Set0Function5=5: Temperatur
Set0Function6=6: DC-Spannung
Set0Function7=7: Position

Set1Number=1
Set1Function0=0: Motorpotentiometer
Set1Function1=1: Analoger Eingang
Set1Function2=2: Digitale Eingnge
Set1Function3=3: Serielles Interface

Set2Number=2
Set2Function0=0: U/f-Steuerung
Set2Function1=1: Drehzahl/sensorlos
Set2Function2=2: Drehzahl/Encoder
Set2Function3=3: Moment/sensorlos
Set2Function4=4: Moment/Encoder
Set2Function5=5: Positon

Set3Number=3
Set3Function0=0: STOP
Set3Function1=1: RUN
Set3Function2=2: Power-Automatik
Set3Function3=3: Vollautomatik

Set4Number=4
Set4Function0=0: 8 kHz
Set4Function1=1: 16 kHz

Set5Number=5
Set5Function0=0: 0..10 V
Set5Function1=1: 4..20 mA
Set5Function2=2: +/-10 V

Set6Number=6
Set6Function0=0: Nein
Set6Function1=1: Ja

Set7Number=7
Set7Function0=0: Keine Funktion
Set7Functi